XAV30-L31.2
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xav30.prj},{NB=XAV30-L31.2},{CODE=XAV30},{TYPE=Quick-mounted impact lock • with lock cylinder},{MAT1=SUS304},{MAT2=PP},{MAT3=POM},{ST1=-},{ST2=black},{ST3=black},{L=31.2},{LINK=weblink},{PPATH=xav30/assem/xav30_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAV30 - 快速安装型撞击锁
明细表
XAV30-L31.2
CODE
代码
XAV30
TYPE
类型
快速安装型撞击锁•带锁芯
MAT1
锁盖材质
SUS304
MAT2
基座材质
PP
MAT3
锁舌材质
POM
ST1
锁盖表面处理
-
ST2
基座表面处理
黑色
ST3
锁舌表面处理
黑色
L
31.2
41.2
51.2
31.2
41.2
51.2
mm
L1
3.4
mm
L2
25.8
mm
L3
2.7
mm
W1
(W1)
17.2
mm
W2
13.6
mm
A
19.2
mm
A1
9.8
mm
H1
9.5
mm
H2
5.5
mm
H3
5.8
mm
H4
(H4)
17.5
mm
S
行程
6
mm
AA
开孔尺寸 a
14
mm
BB
开孔尺寸 b
26
mm
AA1
a1
5.0
mm
BB1
b1
0.5~2.5
mm
TT
适用板厚 t
1.2/1.6
mm
RW
参考重量
0.014
kg
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求