BCK03-L340-1-C-RA-NPN-3-P
怡合达3D电子图库
FA直线电机
B3-直线电机
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_linear/b3/bck03_04.prj},{NB=BCK03-L340-1-C-RA-NPN-3-P},{CODE=BCK03},{TYPE=86A series, with iron core},{MAT1=Chrome-molybdenum},{MAT2=A6063},{SURFACE=Black anodized},{L=340},{NM=1},{WQG=C},{ER=RA},{PS=NPN},{MSL=3},{DRIVERS=P},{MS=1.5},{MA=1},{PT=154},{CT=87},{RC=12},{CC=2.5},{TC=34.6},{WR=4.6},{WI=18},{MPD=20},{KI=80},{MM=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bck03_04/assem/bck03_04_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BCK03_04 - 标准型KK直线电机模组 磁栅尺编码器 86A系列/86B系列
明细表
BCK03-L340-1-C-RA-NPN-3-P
CODE
代码
BCK03
BCK03
TYPE
类型
86A系列, 有铁芯动子
86A系列, 有铁芯动子
MAT1
底座材质
铬钼合金
MAT2
护盖材质
A6063
SURFACE
护盖表面处理
黑色阳极氧化处理
L
轨道长度 L
340
440
540
640
740
840
940
1040
340
440
540
640
740
840
940
1040
NM
动子数量
1(单动子)
1(单动子)
WQG
封装形式
C(护盖)
C(护盖)
ER
编码器分辨率
RA(1um)
RA(1um)
PS
光电开关
NPN
PNP
NPN
PNP
MSL
动子出线长度
3(3m)
5(5m)
3(3m)
5(5m)
DRIVERS
驱动器
P(松下)
S(高创)
N(不配驱动器)
P(松下)
S(高创)
N(不配驱动器)
S
行程 S
210
210
L1
总长 L1
366
N
孔数 N
3
HML
水平最大负载
9
9
kg
MS
最大速度
1.5
m/s
MA
最大加速度
1
g
MW
电机重量
5
5
kg
PT
峰值推力
154
154
N
CT
持续推力
87
87
N
RC
额定电流
12
A
CC
持续电流
2.5
A
TC
推力常数
34.6
34.6
N/A
WR
线电阻
4.6
4.6
Ω
WI
线电感
18
18
mH
MPD
磁极距离
20
mm
KI
动子长度
80
80
mm
MM
动子重量
1
1
kg
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求