目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
NSF06
YSC
辅助元件
附件
节流型
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/accessories/fitting/speed_controllers/nsf.prj},{NB=NSF06},{MODEL=NSF06},{D=6},{D1=4.3},{A=20},{B=41.9},{E=47.6},{C=15.7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
NSF - 管道型
明细表
订购码:NSF06
MODEL
代号
NSF06
NSF06
D
6
6
D1
4.3
4.3
A
20
20
B
41.9
41.9
E
47.6
47.6
C
15.7
15.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求