目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
B32
YSC
气源处理元件
管道气源处理
空气组合元件附件
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/air_accessories/b22_b42_bracket.prj},{NB=B32(30)},{BODYSIZE=30},{BS='30','30:3/8'},{A=53.000},{F=41.000},{G=40.000},{H=46.000},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.300},{HH=27.500},{MA=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YAR/YAW用托架 - YAR/YAW用托架
明细表
订购码:B32
BODYSIZE
30:3/8
30:3/8
mm
BS
主体大小
'30','30:3/8'
'30','30:3/8'
A
53.000
53.000
mm
F
41.000
41.000
mm
G
40.000
40.000
mm
H
46.000
46.000
mm
J
6.500
6.500
mm
K
8.000
8.000
mm
L
53.000
53.000
mm
M
2.300
2.300
mm
HH
27.500
27.500
mm
MA
32
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求