LMKP6LUU
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
加长导向方法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_pilot_square_flanged_type/lmkp_luu.prj},{NB=LMKP6LUU},{MODEL=LMKP6LUU},{BALLS=4},{WEIGHT=25.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.01},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.3},{I=5},{D1=28.0},{K=22},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
宇通YTP直线轴承3D图库
描述
LMKP_LUU - 直线法兰轴承系列
明细表
LMKP6LUU
MODEL
型号
LMKP6LUU
LMKP6LUU
BALLS
球例数
4
4
WEIGHT
重量
25.00
25.00
g
DR
内径
6
6
mm
DRTOLERANCE
内径
0 -0.01
0 -0.01
D
外径
12
12
mm
DTOLERANCE
外径公差
0 -0.013
0 -0.013
L
长度
35
35
mm
LTOLERANCE
长度
0 -0.3
0 -0.3
I
5
5
mm
D1
法兰
28.0
28.0
mm
K
法兰
22
22
mm
H
法兰
5
5
mm
PCD
法兰
20
20
mm
DD1
联接孔
3.5
3.5
mm
DD2
联接孔
6.0
6.0
mm
HH
联接孔h
3.1
3.1
mm
SE
SOUAR- ENESS
0.015
0.015
RR
径向 跳动
0.015
0.015
C
基本额定载荷 C
33
33
kgf
CO
基本额定载荷 Co
54
54
kgf
PS
生产标准
GBT/16940-2012
MAT1
外壳材质
Gcr15
HARDNESS1
外壳硬度
60~64
HRC
SURFACESS1
外壳表面处理
-
MAT2
滚珠材质
Gcr15
HARDNESS2
滚珠硬度
61~66
HRC
MAT3
保持器材质
树脂
TEMPERATUER
保持器使用温度
-20~80
°C
SKELETON
附件(密封件)骨架
65Mn
MAT4
附件(密封件)材质
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求