Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12195, 12390, 12196, 12392, 12197, 12394, 12198, 12396, 12200, 12400, 12201, 12402, 12203, 12406, 12204, 12408_in - Threaded Stems for Swivel Feet
Bill of material
12197
PN
Part No.
MAT
Material
TR
Threaded Rod (UNC)
L
L (INCH)
ML
Max. Load
lbs.
SW
SW Spanner Width
Inch
H
0.295 Inch
W
Weight
lbs.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés