Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL GLOBAL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Innengewinde, ohne Entleerung, Rotguss - QUICKTURN Kolbenventil IG,RG,o.Entl
Stückliste
71400.104.2
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID04
Armaturentyp
Festwiderstand
SA100ID04
Armaturenart
Absperrarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil (Innengewinde) Gehäusewerkstoff Rotguss
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
SA700ID30
Produktname
SA700ID32
Nennmaß
SA700ID34
Nenndruck
16
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
INFO
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20220810
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models