Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA UP-Wasserzählerblock DUO-ÖKO, G2 koaxial, Rotguss
Stückliste
71633.106.2_3/4_1
PREVIEW
SA010ID04
Herstellername
ABA BEUL GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
71633.106.2
SA810ID04
DataNorm-Nummer
71633.106.2
SA810ID06
GTIN-Nummer
4042816415070
SA810ID10
Beschreibungstext
ABA UP-Block DUO-ÖKO-RG für WZ G 2 koaxial
SA100ID04
Armaturenart
Mess- und Zähleinrichtungen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ABA UP-Wasserzählerblock DUO-ÖKO, G 2 koaxial Gehäusewerkstoff Rotguss
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID05
Nennweite DN
20
SA700ID34
Nenndruck PN
16
SA700ID06
kvs-Wert
2.50 m³/h
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
4 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
90 °C
INFO
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models