Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-ST-100-45 - ABS-Lock III-ST
Bill of material
L3-ST-100-45
ARTIKELID
Item Code
L3-ST-100-45
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock III-ST
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor, tested in accordance with EN795:2012, CEN / TS 16415:2017!(Anchorage point = Ø 16 mm)for max. 3 personsProtrusion = 100 mmThread length: 45 mmIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
UEBERSTAND
Überstand
100 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock III-STAnschlageinrichtung ABS-Lock III-ST oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Auslesen des DMC auch nach der Abdichtung möglich.Befestigung zum Einschrauben in ein M16 Gewinde, sowie zum Kontern an Stahlkonstruktionen.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-iii-st.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Facade/ Wall, Overhead
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
countered, screwed
UNTERGRUND
Substructure
Steel
GTIN
4260336781929
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models