Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6509/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cylindrical for pressing in with bore for CRS
Bill of material
N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
L1
l1
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
Preferred dimensions
GEWICHT
Weigth
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD