Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9299-77.06 - Quickbox ECON Pro® 3x2
Bill of material
9299-77.06
CNSORDERNO
Order number
9299-77.06
ENO
E-Nr.
372641409
CNSEAN
EAN-code
7611614437385
BZ
Designation
Quickbox ECON Pro® 3x2
LOD
Level of Detail
L
Length
205 mm
B
Width
145 mm
T
Depth
68 mm
FL
Cut hole Ø
83 mm
RI20
Conduit entries M20
9
RI25
Conduit entries M25
9
KOMB
Combination
3x2
VS
Dispatch
10
INFOTEXT
Infotext
Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht. · Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt · Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden · Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit · Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen · Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    Spelsberg BIM
    General accessories
    BMEcat Gesamtausgabe
    2K-Mini-L/w
    HELIA
    74 - Flush-mounting, one-gang box
    HELIA
    7500 - Flush-mounting, Q-range®, depth 65mm
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    AGRO
    9914.01 - Box for formwork
    KAISER
    9197-27 - Universal installation housing with mineral fibreboard
    HELIA
    5021 - O-range ECON® Hohlwanddose
    HELIA
    5029 - O-range ECON® Hohlwanddose
    KAISER
    9273-50 - Installation housing O-range ECON® Universal 120
    PHOENIX CONTACT
    2316420 - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
    WAGO
    207-4301 - Junction box, for multicore cables, Branch, 221 Series, max. 4 mm² connectors, without splicing connectors
    HELIA
    9435-01 - Flamox®-S30E fire-protection housing for
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models