Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEB07A - 国产拖链/接头 高品质型*07系列
Bill of material
DEB07A-20-R15-N1-JE07AY-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
DEB07A
LX
类型
一般用高品质型*07系列
NG
内高
7
DKFS
打开方式
不可打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
改性增强尼龙6
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
JT
接头
AZFS
接头安装方式
P
节距P
13 mm
DLZJ
最大电缆直径
5 mm
H1
内高H1
7 mm
H2
外高H2
10 mm
B2
外宽B2
mm
HF
架空应用-短行程HF
45 mm
HH
架空应用-短行程HH
40 mm
DD
架空应用-短行程DD
45 mm
KK
架空应用-短行程KK
85 mm
JKFZ
架空负载
<=0.35 kg/m
JKCD
架空长度
<=1 m
ZL
重量
kg/m
PDF
deb07a.pdf
R1
弯曲半径R
15,18,28,38,48
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-40°~120°
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models