피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Katalogi certyfikowane
Wg kategorii
Wg krajów
By Standards
Dostępne języki katalogu:
English
English (United States)
T2T123NFBM101254T48.9
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
Wybór modelu CAD
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_r12608t_asmtab.prj},{NB=T2T123NFBM101254T48.9},{A=30.11},{B=43.74},{C=15.05},{D=21.66},{G=2.3337},{H=26.3235},{I=1.8919},{J=5.1042},{K=9.2537},{L=1.0537},{M=31.6537},{N=14.8537},{O=0.9837},{P=4.6974},{R=5.60},{S=9.8495},{T=14.00},{U=8.4429},{V=0.2226},{Z=20.4537},{X=0.08},{Y=0.406},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.625},{AD=0.5},{AE=8.6700},{AF=4.5},{AG=3.6900},{AI=5.9359},{AJ=5.6},{AK=0.640625},{AL=0.640625},{AM=1.125},{AN=0.75},{AO=1.4688},{AP=0.134},{AS=3.468},{AT=6.31},{AU=6.31},{AV=8.3886},{AZ=11.2244},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=37},{RE=3.88},{RF=5.9905},{RG=2.6875},{BA=0.6100},{BB=9.0451},{BBC=8.7641},{BBD=11.7158},{BBE=26.0537},{BBF=10.6192},{BBG=21.6600},{BBH=0.3075},{KDM=0.4084},{KDN=0.50},{BBI=2.6517},{DEEP=1.12},{KDN1=1.00},{KDM1=0.8512},{BBJ=0.2500},{BBK=16.8821},{BBL=9.546},{DEEP1=1.75},{BBM=7.500},{BBN=13.2240},{BBO=7.75},{BBP=2.36},{BBT=0.5723},{BBU=3.9},{BBV=13.22},{BBX=2.71},{BBY=1.50},{BBZ=0.0164},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=6.16},{SS=0.5000},{LRMIN=31},{LRMAX=37},{MD=T2T123},{BS=N},{CO=},{RMO=F},{PO=B},{BG=},{MO=M1},{RODO=},{LR=0},{BDIM=1},{MF=254T},{CD=48.90}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Taper Bushed Reducer 12608H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
T2T123NFBM101254T48.9
BS
Backstop Options
No Backstop
Backstop Assembly
No Backstop
Backstop Assembly
CO
Cooling Options
No Cooling
Cooling Fan Assembly
No Cooling
Cooling Fan Assembly
RMO
Reducer Mount Options
Flange Mount Drive
Shaft Mount drive
Flange Mount Drive
Shaft Mount drive
PO
Reducer position
Position B
Position D
Position B
Position D
BG
Belt Guard
None
Safety Belt Guard
None
Safety Belt Guard
MO
Motor Mounting Options
M1
M2
M1
M2
RODO
Rod Options
Not Available
Not Available
LR
Rod Length
0.000
0.000
Inch
BDIM
Lateral Adjustment B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
MF
Motor Frame
254T ✔
254T
254T
284T
284T
286T
286T
326T
326T
364T
364T
404T
404T
405T
405T
445T
445T
CMIN
Center Distance Min.
48.9
48.9
Inch
CMAX
Center Distance Max.
52.7
52.7
Inch
CD
Center Distance
Inch
RS
Reducer Size
TA12608H15
TA12608H15
AGC
AGMA Code
608D15
608D15
ACR
Actual Ratio
14.79
14.79
W
Weight
1392.0
1392.0
lbs
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe