Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN291 - Stainless Steel-Linear actuators, Type L2, Left hand thread, shaft journal at both ends
Bill of material
Edelstahl - Lineareinheit GN291-40-170-L2-NI
ARTNR
D1
mm
L1
Stroke (standard lengths)
mm
L1MAX
max. travel
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
GS
Shaft thread
D2
f7
mm
D3
L2
Overall length
mm
L3
mm
L4
mm
M1
mm
M2
mm
PF
Shaft key spring DIN 6885
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen