Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN292 - Linear actuators, Type RL2, with left or right hand thread, shaft end protruding at both ends
Bill of material
Lineareinheit GN292-40-205-RL2-SCR
ARTNR
D1
mm
L1
Stroke (standard lengths)
mm
L1MAX
max. travel
mm
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
GS
Shaft thread
D2
f7
mm
D3
Thread
L2
Overall length
mm
L3
mm
L4
mm
M1
mm
M2
mm
PF
Shaft key spring DIN 6885
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)