Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
575290 - LKPA-TPA 80KF
Stückliste
575290
LKPA_TPA_80KF
LKPA-TPA 80KF
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
575290
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKPA-TPA 80KF
EAN
4047526575298
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
111 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.604 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    271981 - LPA-VPA 75G
    Blickle
    271999 - LPA-VPA 75G-FI
    Blickle
    225581 - LKPA-VPA 80K-FI-FA
    Blickle
    224592 - LKPA-VPA 80K-FI
    Blickle
    226977 - LKPA-VPA 80G-FI-FA
    Misumi
    CHAMJ_S, CHAMK_S, CHAMS_S - Lenkrolle
    Blickle
    574780 - LKPXA-TPA 80G
    Blickle
    575282 - LKPA-TPA 80G
    Misumi
    CHAMJ-E, CHAMK-E, CHAMS-E - Lenkrolle
    Blickle
    650804 - LKPA-TPA 80G-ELS
Previews
3D
2D
Download CAD models