Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
8698 - L-V 125R-FI-EL
Stückliste
8698
L_V_125R_FI_EL
L-V 125R-FI-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8698
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
L-V 125R-FI-EL
EAN
4047526008697
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
150 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.297 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Maschinenbau Kitz
    Bockrolle (A) - BKRA-VPA 75 K
    Maschinenbau Kitz
    Bockrolle (A) - BKRA-VPA 50 K
    Maschinenbau Kitz
    Bockrolle (A) - BKRA-VPA 125 K
    Blickle
    289223 - LE-VPP 125R-FI
    Blickle
    763580 - LI-VEHI 125R-FI
    Maschinenbau Kitz
    Bockrolle (A) - BKRA-VPA 101 K-11
    Elesa+Ganter
    RE.E2-N - Vollgummi Räder
    Blickle
    57919 - L-V 125R-EL
    Blickle
    36384 - L-V 125R
Previews
3D
2D
Download CAD models