You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD Modelle
Anmelden
Registrieren
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
Deutsch
English (United States)
745283
Blickle
Kunststoff-Rollen
Powered by
CAD-Modellauswahl
{blickle/kunststoffrollen/745283.prj},{NB=745283},{MANUID=745283},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=80},{TRAGF4KMH=80},{HEIGHT=160},{WEIGHT=0.673},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LWKXE_TPA_126XKF_ELS_ZAX55=../_pool_/b3/c2/lwkxe-tpa_126xkf-els-zax55_745283.png},{DESCSHORT=LWKXE-TPA 126XKF-ELS-ZAX55}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
745283 - LWKXE-TPA 126XKF-ELS-ZAX55
Stückliste
745283
LWKXE_TPA_126XKF_ELS_ZAX55
LWKXE-TPA 126XKF-ELS-ZAX55
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
745283
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWKXE-TPA 126XKF-ELS-ZAX55
EAN
4047526068509
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
160
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.673
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
grauweiß RAL 9002
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage