You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Katalogi certyfikowane
Wg kategorii
Wg krajów
By Standards
Dostępne języki katalogu:
Deutsch
English (United States)
935822
Blickle
Kunststoff-Rollen
Powered by
Wybór modelu CAD
{blickle/kunststoffrollen/935822.prj},{NB=935822},{MANUID=935822},{RADDURCHM=125},{TRAGF3KMH=125},{TRAGF4KMH=125},{HEIGHT=135},{WEIGHT=0.820},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKDGXH_PATH_125XK_RIFI_ELS_GSX12=../_pool_/ec/c7/lkdgxh-path_125xk-rifi-els-gsx12_935822.png},{DESCSHORT=LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
935822 - LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
Stückliste
935822
LKDGXH_PATH_125XK_RIFI_ELS_GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
935822
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
EAN
4047526356293
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
125
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
125
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
135
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.820
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau RAL 7001
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe