Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
255000 - P 222/20-75R
Stückliste
255000
P_222_20_75R
P 222/20-75R
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
255000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 222/20-75R
EAN
4047526255008
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
220 mm
RADBREITE
Radbreite
65 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.032 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    40873 - LS-VLE 310K
    Blickle
    647396 - LS-VLE 257K
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Blickle
    75317 - P 200/20-60R
    Blickle
    263657 - LS-VLE 305K
    Blickle
    237248 - LS-VLE 250K
    Blickle
    257444 - PS 310/20-75K
    Blickle
    254995 - P 220/20-75R
    Tellurerota
    82RCB - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    23333 - PA 430/5
    Blickle
    297473 - LS-VLE 255K
    Rollenbau
    leicht - Pneumatic Wheels
Previews
3D
2D
Download CAD models