Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264085 - VLE 460/30-90K
Stückliste
264085
VLE_460_30_90K
VLE 460/30-90K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
264085
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 460/30-90K
EAN
4047526264086
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
455 mm
RADBREITE
Radbreite
120 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1415 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
21.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    UNIVERSAL ROBOTS
    UR10e - Roboter
    Blickle
    257592 - PS 464/30-90K
    Blickle
    304626 - P 320/25-75R
    Blickle
    264069 - VLE 410/25-90K
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Blickle
    587188 - PS 432/30-90K
    Blickle
    264077 - VLE 410/30-90K
    Blickle
    254961 - P 420/25-90K
    Blickle
    257469 - PS 430/25-90K
Previews
3D
2D
Download CAD models