Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
293241 - LS-PS 430K
Stückliste
293241
LS_PS_430K
LS-PS 430K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
293241
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-PS 430K
EAN
4047526293246
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
420 mm
RADBREITE
Radbreite
115 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
650 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
480 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
17.623 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    255042 - B-P 222R
    Blickle
    433243 - LS-PS 430K-RI4
    Blickle
    35998 - B-P 200R
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Blickle
    17996 - L-VLE 255K-ST
    Blickle
    279141 - BS-PS 310K
    Blickle
    264093 - BS-VLE 305K
    Blickle
    34678 - B-VLE 250K
    Blickle
    571208 - B-P 263R-SG
    Blickle
    237255 - BS-VLE 250K
Previews
3D
2D
Download CAD models