Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
763724 - VLE 312/25-75K
Stückliste
763724
VLE_312_25_75K
VLE 312/25-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
763724
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 312/25-75K
EAN
4047526122270
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
700 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
9.180 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    304626 - P 320/25-75R
    Blickle
    254714 - P 267/20-75R
    Blickle
    839215 - LS-VLE 312K
    Blickle
    264119 - VLEA 410/5
    Blickle
    40865 - VLE 530/45-120K
    Blickle
    754443 - GEVA 405/5
    Blickle
    754324 - GB 364/40K
    Blickle
    264085 - VLE 460/30-90K
    Rollenbau
    leicht - Pneumatic Wheels
    Blickle
    264077 - VLE 410/30-90K
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Conveyer & Caster
    SF - Pneumatic (to 3630 lb/ea)
    Blickle
    257469 - PS 430/25-90K
    Blickle
    621847 - VLE 405/25-90K
Previews
3D
2D
Download CAD models