Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BLW Neo - Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
Bill of material
BLW Neo 8 WPH 7704842
BESTNR
Designation
BES
Description
LOD
Level of Detail
PDF
Product data sheet
blw_neo.pdf
LINKWWW
Link to website
https://www.broetje.de
CS
Certificate
B
Width
mm
H
Height
mm
T
Depth
mm
KRE
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
PH
Package energy efficiency class heating 35 °C
A+++
HL
Coefficient of performance COP A7/W35
kW
HL2
Coefficient of performance COP A2/W35
kW
NWA
Nominal heat output according to EN 14511, partial load
kW
S
Sound power at A7/W55 according to EN 12102
dB(A)
LZ
Coefficient of performance SCOP (35 °C, central/Strasbourg)
LZ1
Coefficient of performance COP A2/W35
EG
Operating limits
-25 bis +45 °C
VT
Max. inlet temperature A2
62 °C
MV
Modulating compressor
Ja
KM
Refrigerant
R-410A kW
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA100ID04
Einsatzbereich
Heizung
SA110ID04
Typ
Luft–Wasser
SA200ID03
Wärmequelle
Außenluft
SA300ID03
Zusatzwärme/Energieträger
elektrische Energie
SA400ID03
Bauart
Kompakt
SA450ID03
Aufstellungsort
außen
SA460ID03
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
SA500ID03
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
SA550ID03
Funktionsprinzip
Kompression
SA700ID04
Produktname
SA700ID05
Heizleistung
kW
SA700ID06
Leistungszahl
SA700ID07
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
SA700ID08
Leistung, elektrischen Zusatzheizung
6.00 kW
SA700ID09
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
SA700ID10
Anlaufstrom
A
SA700ID12
eingesetztes Kältemittel
R410A
SA700ID13
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
SA700ID16
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID18
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
nein
SA700ID20
Kühlfunktion
keine
SA700ID23
Leistungsstufen
0
SA700ID24
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
dB(A)
SA700ID27
Elektroanschluss
3/N/PE400V
SA700ID28
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID33
Produktserie
BLW Neo
SA700ID36
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
SA810ID04
Datanorm number
SA810ID10
Description text
Die neue Luft Wasser Wärmepumpe BLW NEO von BRÖTJE überzeugt mit moderner und exakt aufeinander abgestimmter Technik und einem hohen Leistungsbereich von 8 bis 18 kW. Ein bislang einzigartiges System mit zwei im Verbund arbeitenden Wärmetauschern gewinnt aus dem Kreislauf weitere Energie hinzu und sorgt damit für beste Leistungszahlen. Gleichzeitig ist die BLW NEO vollmodulierend, d.h. Kompressor und Rotor passen ihre Leistung dem tatsächlich benötigten Bedarf an. Die intelligente, kompakte Bauweise sorgt für äußerst geringe Betriebsgeräusche. Ermöglicht wird das durch einen leisen Eulenflügelventilator in Verbindung mit einer schalloptimierten Gehäusekonstruktion.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models