Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series 8 - Series 8
Bill of material
810C5100-F132-OX2
SERIE
Series
8
TAGLIA
SIZE
CORPO
Body design
VIE
Number of ways - Function
CPNEUMATICA
Pneumatic connections
DNOMINALE
Orifice diameter
F1
MATTENUTE
Seal material
MATERIALIC
Body Materials
A
10
B
26.7
OX
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²
OX2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen