카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NIDEC COMPONENTS
Description
CFPA
Bill of material
CFPA-1FB4-A2T
CNSORDERNO
Order number
SF
Switching Function
ON-(ON)
NOP
Number of Poles
1
RV
Rated voltage
0.4VA (DC 28V Max.)
TS
Terminal Style
Gull wing R/A
WP
Water Proof
Whole washing
CP
Contact Specs
Gold plated
PS
Packaging specifications
CC
Color Cap
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드