您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English (United States)
Informazioni sul Sigillo QA
Catalogo: Elesa+Ganter
Creato: 29.01.2018
Particolarità del catalogo:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Angle piece for profile systems GN 960-40-10-40-40-A-MT
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 960
GN 960 A
Powered by
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 giu 2024. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
GN 30b - Angle Brackets, Aluminum, for Aluminum Profiles (b-Modular System)...
Elesa+Ganter
21.06.2024
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn960/gn960_a/gn_960_a.prj},{NB=Winkel fuer Profilsystem GN 960-40-10-40-40-A-MT},{PARTNUMBER=GN 960-40-10-40-40-A-MT},{OBVIS=MT},{BN=40},{BI=38},{N=10},{L1N=40},{L1I=36},{L2N=40},{L2I=36},{L1=40},{L2=40},{B2=8.5},{H=4.1},{L3=4},{L4=9.5},{L5=20.0},{L6=7.2},{S=5.6},{M=Aluminium},{WEIGHT=0.0353},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 960 - Angle pieces for profile systems for slot widths 8 / 10, assembly with T-Nuts / T-Slot bolts, Type
Bill of material
Angle piece for profile systems GN 960-40-10-40-40-A-MT
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 960-40-10-40-40-A-MT
GN 960-40-10-40-40-A-MT
OBVIS
Finish
MT
MT
BN
Nominal
40
40
mm
BI
Actual
38
38
mm
N
10
10
mm
L1N
Nominal
40
40
mm
L1I
Actual
36
36
mm
L2N
Nominal
40
40
mm
L2I
Actual
36
36
mm
B2
8.5
8.5
mm
H
4.1
4.1
mm
L4
9.5
9.5
mm
L5
20.0
20.0
mm
S
5.6
5.6
mm
WEIGHT
Weight
0.0353
0.0353
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta