피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
VE-354
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Hydraulic Power Clamps
Hydraulic Swing Clamps
Hydraulic Swing Clamps - Single or Double Action
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03010000/l4_g03010200/p060765/ve-352.prj},{NB=VE-354},{PN=VE-354},{AMERSID=1102954},{APACID=-},{EMEAID=-},{ARMSWING=Straight, Left or Right},{CYLINDERTYPE=Single or Double-Acting Pull},{A=7.370},{B=8.880},{C=5.740},{D=3.000},{E=2.870},{F=1/4-18},{G=1/8-27},{H=3.310},{I=0.500},{J=0.38-16},{K=0.440},{L=0.880},{M=1 7/8-16},{N=1.880},{O=1.280},{P=2.900},{Q=2.060},{R=2.000},{S=0.400},{T=5.870},{W=1/2-13},{X=1.000},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
VE-352 - Hydraulic Swing Clamps - Single or Double Action
Bill of material
VE-354
PN
Part No.
VE-354
VE-354
AMERSID
Americas ID
1102954
1102954
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
ARMSWING
Arm Swing
Straight, Left or Right
CYLINDERTYPE
Cylinder Type
Single or Double-Acting Pull
A
A Height Under Arm
7.370
7.370
Inch
B
B Overall Height
8.880
8.880
Inch
C
C Body Height
5.740
5.740
Inch
D
D Flange Diameter
3.000
3.000
Inch
E
E Body Height Under Flange
2.870
2.870
Inch
F
F Flange Port Size
1/4-18
1/4-18
G
G Body Port Size
1/8-27
H
H Flange Port Location
3.310
3.310
Inch
I
I Body Port Location
0.500
0.500
Inch
J
J Arm Thread Size
0.38-16
0.38-16
K
K Flange Hex Center
0.440
0.440
Inch
L
L Flange Height
0.880
0.880
Inch
M
M Body Thread Size
1 7/8-16
1 7/8-16
N
N Flange Width
1.880
1.880
Inch
O
O Flange Hole Spacing Along Width
1.280
1.280
Inch
P
P Flange Length
2.900
2.900
Inch
Q
Q Flange Hole Spacing Along Length
2.060
2.060
Inch
R
R Arm Center Location
2.000
2.000
Inch
S
S Flange Hole Size
0.400
0.400
Inch
T
T Height Under Arm Retracted
5.870
5.870
Inch
W
W Arm Thread Size
1/2-13
1/2-13
X
X Plunger Diameter
1.000
1.000
Inch
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청