Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 920.2 - Pull-down plates for wedge clamps GN 920.1
Bill of material
Pull-down plate GN 920.2-36-32-M8
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
L1
mm
L2
32 mm
D1
Thread
B
mm
AGG
Type GA/GL min./max.
mm
APR
Type PR/RF min./max.
mm
D2
Ø
mm
H1
~
mm
H2
mm
L3
Length max.
mm
KSD
for wedge clamps GN 920.1
mm
KSB
for wedge clamps GN 920.1
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84662020
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)