Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-01721
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
1.0 - 3.0 mm panel thickness, top fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/1_3_top_fixing/ec_4a_top_fixing.prj},{NB=156-01721(10)},{IDNR=156-01721},{LAENGEL=210.0},{LAENGEL2=14.0},{BREITEW2=11.5},{BREITEW=4.70},{HOEHEH2=16.00},{HOEHEH=1.40},{VPI=500},{BUENDELMAX=19.0},{BUENDELMIN=4.0},{MINDESTHALT60=225},{BLECHSTAERKEMIN=1.0},{BLECHSTAERKEMAX=3.0},{QUANTITYMIN=3000},{PRA=18},{POSITION=P08 B02 P048},{B2=10,15,20},{MANUFACTURE19=T50RDHEC4A-PA66/PA66HIRHS-NA/BK},{MODELINFO=Erstellen},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Natur (NA);Schwarz (BK)},{ORIGIN=GB},{PPATH=../../../../_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b02_asmtpl.prj},{MATERIALKAB71=Polyamide 6.6 (PA66)},{VERSION=1.000},{B1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC4A-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-01721
IDNR
Identification
156-01721
156-01721
MANUFACTURE19
Manufacturer type description
T50RDHEC4A-PA66/PA66HIRHS-NA/BK
T50RDHEC4A-PA66/PA66HIRHS-NA/BK
VERSION
Version
Auslieferungszustand
Einbauzustand
Auslieferungszustand
Einbauzustand
B1
Bundle
0
0
mm
LAENGEL
Length L
210.0
210.0
mm
LAENGEL2
Length L2
14.0
mm
BREITEW2
Width (W2)
11.5
mm
BREITEW
Width (W)
4.70
4.70
mm
HOEHEH2
Height (H2)
16.00
mm
HOEHEH
Height (H)
1.40
1.40
mm
BETRIEBSTEM46
Operating temperature
-40 °C bis +105 °C
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500
500
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
19.0
19.0
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
4.0
4.0
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225
225
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0
mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0
mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Polyamid 6.6 (PA66);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Natur (NA);Schwarz (BK)
Natur (NA);Schwarz (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
3000
3000
ORIGIN
Country of Origin
GB
GB
URL1
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求