Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
EFM A4 Stainless Steel A4 Dome Head - Blind Rivet Nut Parallel Shank
Bill of material
Blind Rivet Nut Parallel Shank 10858050300/79
ARTNR
Item number
BEZ
Description of the Product group
FORM
Display format
KB
Clamping range
mm
Entrez la valeur pour KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material sleeve / rivet body
Stainless Steel A4
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Dome Head
D
Shaft diameter (d)
mm
DB1
Bore hole diameter from
mm
G
Thread
mm
KB1
Clamping range from
0.5 mm
KB2
Clamping range up to
mm
SL1
Shaft length (l)
mm
HK
Head height (k)
mm
DK
Head diameter (dk)
mm
KGS
Weight/pcs
kg
M
CAPACITY
ZTN
Customs number
73181631
EAN
ECLS
eCLASS
23110812
INFOPDF
Info
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés