Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB250STW - Cleanline Mounted Bearing
Bill of material
1002-07558
PN
Part No.
MN
Model Number
FB250STW
SS
Shaft Size
DESCRIPTION
Description
IT
Insert Type
Setscrew Lock - Wide Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Stainless Steel
HS
Housing Style
4-Hole
PT
Product Type
Flange Block
PL
Product Line
Cleanline Mounted Ball Bearing
B
Inch
BC
B.C.
Inch
C
Inch
D
Inch
E
Inch
H
Inch
J
Inch
L
Inch
M
Inch
S
Inch
T
T Zerk
1/4-28TPR
WTL
WT.
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드