Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC812 - Wirable plugs
Bill of material
EVC812
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC812: Wirable plug; Operating voltage < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K;
DESCLONG
Long Description
Wirable plug; Operating voltage < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Free from silicone yes; Gold-plated contacts yes
BN
Bestellnummer
EVC812
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
data sheet
data sheet
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés