Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1264-06 - B² One-gang junction box
Bill of material
1264-06
CNSORDERNO
Art. No.
1264-06
CNSEAN
EAN code
4013456480766
BZ
Designation
B² One-gang junction box for system magnet, depth 83.5 mm
LOD
Level of details
T
Depth
83.5 mm
D
Installation opening Ø
60 mm
MR
Markings for wires and cables up to Ø 16 mm
2
ABO
Break-out openings for DIN EN Ø 32/40 mm conduits
4
V
Versand
100 ST
CNSMASSEXACT
Individual net weight
55 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.095 l
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B² Geräte-Verbindungsdosen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten, lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss, verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses. · Zum werksseitigen Einbau · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 · 4 Schraubdome und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung · Norm-Kombinationsabstand 71 mm · 1-teilig
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models