Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9252-78 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
Bill of material
9252-78
CNSORDERNO
Order number
9252-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456550926
BZ
Type
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2, halogenfrei
LOD
Level of Details
FP
For panel thickness
7 - 40 mm
T
Depth
48 mm
F
Cut hole Ø
2 x 68 mm
MA
Centre distance
71 mm
AG
Number of installation device openings
2
GS
Device screws +/-
4
RO20
Conduit entries up to Ø 20 mm
4
RO25
Conduit entries up to Ø 25 mm
2
LF1
Cable entries 3 x 1.5 mm²
1
LF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
1
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose ECON 2, 48 mm tief, luftdicht, halogenfrei (9252-78) | Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073 aus Kunststoff, für 2 Geräteeinsätze, mit PlusMinus-Geräteschrauben, für Plattenstärke 7-40 mm, Fräsloch 2 x Ø 68 mm, Membran-Einführungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre bis Ø 25 mm, Luftdichte Ausführung gemäß DIN 18015-5, Schutzart IP 30 halogenfrei Hersteller/Typ Kaiser 9252-78
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models