Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0197 - Pull handles oblique
Bill of material
K0197.140061
BESTKIPP
Order No.
A
distance
140 mm
B
width
37 mm
D
diameter
M6 mm
H
height
60 mm
L
Length
155 mm
FARBE
Colour
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1553 kg
BS
Description
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD