Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1823 - End washer stainless steel
Bill of material
K1823.0422
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
MATERIAL
material
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
H
height
1 mm
H1
height
2 mm
FBG
für Bügelgriff
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型