Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0224 - Tubular handles
Bill of material
K0224.500061
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
A
Length
mm
B
width
30 mm
D
thread
M 6 mm
H
height
75 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models