Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0241 - Pull handles fold-down
Bill of material
K0241.080181
BESTKIPP
Order No.
K0241.080181
POS
Position
A
distance
80 mm
B
width
77 mm
D
Thread
M6 mm
H
height
71 mm
L
Length
154 mm
TRAG
load-bearing capacity
300 N
GEW
Approx. weight
0.1633 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263010
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129980
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)