Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1079 - Recessed handles
Bill of material
K1079.1121
BESTKIPP
Order No.
K1079.1121
MATERIAL
material
ABS
A1
distance
112 mm
A2
Length
94 mm
B1
distance
40 mm
B2
distance
58.8 mm
H
width
79 mm
L
Length
104 mm
L1
Length
131 mm
T
height
58 mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
250 N
GEW
Approx. weight
0.0467 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221516
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models