Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0776 - Locking pins with folding latch
Bill of material
K0776.06050
POS
Position folding latch
D
diameter H7
mm
D1
diameter
mm
B
width
16.9 mm
B1
width
2 mm
H
height
mm
L
distance
mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
mm
L5
Length
mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
mm
SCHERKRAFT
Shear force double-edged max. kN
kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force F
Ns
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models