Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2117 - Side clamp, steel with clamping point
Bill of material
K2117.14
BESTKIPP
Order No.
S
Travel S
mm
Enter value for S
Travel S
mm
cm
inch
ft
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
20 mm
BN
slot width
mm
D
thread
mm
D1
thread
mm
D2
thread
M6 mm
H
height
mm
H1
height
mm
L
Length
mm
L1MIN
L1 min.
mm
L1MAX
L1 max.
mm
L2MIN
L2 min.
mm
L2MAX
L2 max.
mm
L3
distance
mm
L4
distance
mm
L5
distance
mm
SW
Key-wide
mm
F
kN
M1
tightening torque
Nm
M2
tightening torque
kN
GEW
Approx. weight
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models