Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0194 - Pull handles arch
Bill of material
K0194.11406
BESTKIPPUSA
Order No.
K0194.11406
A
Length
114 mm
B
width
28 mm
C
height
29 mm
D
diameter
6.5 mm
D1
diameter
10.5 mm
H
height
48.0 mm
L
Length
134 mm
L1
Length
92 mm
R
Radius
117 mm
R1
Radius
79 mm
S
height
15 mm
T
depth
6.5 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0407 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122882
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models