Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1809 - Hinges, stainless steel
Bill of material
K1809.57300
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
material
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
ROT
Position
FORM
Form
A
A
Width
57 mm
A1
Distance
26 mm
A2
Width
29.5 mm
A3
Distance
10 mm
A4
Distance
12 mm
A5
Distance
5 mm
B
Width
30 mm
B1
Distance
16 mm
B2
Distance
9.5 mm
D
Diameter
M5 mm
D1
Diameter
4 mm
H
height
10 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    vonRoll hydro
    Fig. 2616 - Manhole cover
    Line Tech
    LE07UL
    MOVET
    Solid stainless steel hinge, half-round
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models