Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
Deutsch
Informationen zum QA Siegel
Katalog: MÄDLER
Erstellt: 06.03.2023
Besondere Eigenschaften des Katalogs:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
23502600
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spure Gears Steel
Module 5.0
Powered by
CAD-Modellauswahl
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_5/m5_zb-40mm_mn.prj},{NB=23502600},{ARTNR=23502600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=5},{Z=26},{B=40},{DA=140},{NL=25},{D=130},{ND=80},{BH7=25},{MD=242},{GEW=4.80},{CTN=84839089},{R2=1}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M5-MN-B40-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub, Module 5, Tooth Width 40 mm
Bill of material
23502600
ARTNR
Product No.
23502600
23502600
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45
M
Module
5
Z
Number of teeth
26
26
B
b
40
mm
DA
da
140
140
mm
NL
25
25
mm
D
d
130
130
mm
ND
80
80
mm
BH7
B - H7
25
25
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
242
242
Nm
GEW
Weight
4.80
4.80
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
R2
Radius foot circle Ø
1
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage