피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Certifikované katalogy
Podle kategorií
Podle zemí
By Standards
Jazyk katalogů:
English
日本語
中文
English
PNHYS-6-7-M12-AK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elements
Indexing Plunger
PNHY - Indexing Plunger Compact Type
Powered by
Výběr CAD modelu
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhy/pnhys_ak_asmtab.prj},{NB=PNHYS-6-7-M12-AK},{CN1=PNHYS-6x7-M12-AK},{CN=PNHYS-6-7-M12-AK},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{L2=6},{LB=6},{SW1=14},{SW2=18},{B=6},{S=7},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=49},{MNDM=12.000},{MP=1.750},{PPATH=pnhys_ak_asmtpl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Add for comparison
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PNHYS-AK - Indexing Plunger - Compact Type
Bill of material
PNHYS-6-7-M12-AK
CN
Catalog Number
PNHYS-6-7-M12-AK
PNHYS-6-7-M12-AK
M
Thread
M12
M12
mm
D
Diameter D
28
28
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
L
Height L
40.5
40.5
mm
L1
Height L1
10
10
mm
LB
Height Lb
6
6
mm
SW1
14
14
mm
SW2
18
18
mm
B
Diameter B
6
6
mm
S
7
7
mm
LOAD
Load (N) min./max.
10/23
10/23
N
AL
Tensile load
2620
2620
N
MASS
Mass
49
49
g
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument
Žádost o cenovou nabídku