피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English (United States)
HNHGS-160-80-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elements
Access Hardware
HNHGSS -Stainless Steel Heavy Duty Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnhgs/hnhgs_a_asmtab.prj},{NB=HNHGS-160-80-A},{CN=HNHGS-160-80-A},{A=160},{B=80},{A1=60},{A2=30},{A3=-},{A4=-},{B1=50},{C=75.0},{C1=75.0},{D0=10.3},{D1=14.5},{H=20.0},{H1=21},{SH1=10.0},{SH2=10.5},{G=10},{ST=Symmetrical: Horizontal type},{PPATH=hnhgs_a_asmtpl.prj},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HNHGS-A - Stainless Steel Heavy Duty Hinges with Bores for countersunk screws
Bill of material
HNHGS-160-80-A
CN
Catalog Number
HNHGS-160-80-A
HNHGS-160-80-A
A
Length A
160
160
mm
B
Length B
80
80
mm
A1
Length A1
60
60
mm
A2
Length A2
30
30
mm
A3
Length A3
-
-
mm
A4
Length A4
-
-
mm
B1
Length B1
50
50
mm
C
Dimension C
75.0
75.0
mm
C1
Dimension C1
75.0
75.0
mm
D0
Diameter d
10.3
10.3
mm
D1
Diameter d1
14.5
14.5
mm
H
Height H
20.0
20.0
mm
H1
Height H1
21
21
mm
SH1
Height h1
10.0
10.0
mm
SH2
Height h2
10.5
10.5
mm
G
Dimension G
10
10
ST
Style
Symmetrical: Horizontal type
Symmetrical: Horizontal type
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Request for quotation