您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
QAシール情報
カタログ: norelem
Created: 12.02.2019
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03153-116020
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Locating elements / systems
Powered by
CADモデル選択
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/positionierelemente_u_systeme/03153_1.prj},{NB=03153-1160201},{D=16},{D1=32},{D2=20},{L=36.5},{L1=15},{SW=6},{HALTEKRAFT=8},{ANZDRM=2},{GEW=0.1403},{EAN=4059495349589},{XA=2.50},{XB=6.50},{XC=6.00},{XD=3.50},{XE=10.10},{XF=1.80},{XG=6.80},{XH=15.00},{XI=0.50},{XJ=7.90},{XK=9.00},{XL=9.80},{XM=1.100},{XN=28.600},{BEST=03153-116020},{EP=20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,BLOHM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03153 - Locating cylinders with quick clamping system
Bill of material
03153-116020
BEST
Order No.
03153-116020
03153-116020
POS
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
mm
EP
Grid plate thickness ±0,05
20
20
mm
D
diameter
16
16
Durchmesser
D1
diameter
32
32
mm
D2
diameter
20
20
mm
L
Length
36.5
36.5
mm
L1
Length
15
15
mm
SW
width across flats
6
6
mm
HALTEKRAFT
Holding force F kN
8
8
mm
ANZDRM
Tightening torque max. Nm
2
2
mm
GEW
Approx. weight
0.1403
0.1403
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349589
4059495349589
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書