Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04571_10 - Flat clamp, steel for T-slot
Bill of material
04571-10-12
BEST
Order No.
AUSF
version
NT
Slot width
mm
B
width
mm
B1
slot width
20 mm
H
height
10 mm
H1
height
7.5 mm
H2
height
5 mm
L
Length
mm
L1
Length
25 mm
L2
Length
15 mm
SW
width across flats
4 Nm
F1
Clamping force
4 kN
DREHMOMENT
tightening torque
9 Nm
D
threaded hole
mm
D1
threaded hole
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models