Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04624-10 - Side clamps, hydraulic single-acting with spring return
Bill of material
04624-10-16082404
BEST
Order No.
ANSCHLUSS
Connection
Thread and O-ring connection
FORM
Form
A
DK
Piston Ø
POS
Position
L
Length
L1
Length
L2
Length
L3
Length
L4
Length
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
4 mm
H4
height
mm
D
diameter
D1
diameter
G
thread
G1/4 mm
S
stroke
SPANNKRAFT
Clamping force
KN
SPANNKRAFT1
Clamping force
KN
OIL
Oil requirement /
cm3
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD